Sicherheitsgerichteter taktiler Sensor

Sicherheits-Schaltmatten
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte

Sicherheits-Schaltleisten
- Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse

Sicherheitsgerichteter Bumper
- robuste Ausführung
- 2-kanaliges System
- einfache Montage
SICHERHEITSGERICHTETE TAKTILE SENSOREN
In einigen Anwendungsbereichen empfiehlt sich der Einsatz von taktilen Schutzeinrichtungen, die auf Berührung bzw. Druck reagieren. Taktile Sensoren kommen bspw. bei Hebebühnen, Hubtischen und fahrbaren Regalsystemen zum Einsatz. Zudem sind oftmals Komponenten für die flächige Absicherung von Maschinen und Industrierobotern erforderlich. Für diese Einsatzbereiche bietet Schmersal Sicherheits-Schaltmatten und -Schaltleisten sowie Bumper und Schaltkissen in verschiedenen Ausführungen.SICHERHEITS-SCHALTMATTEN SMS 4 UND SMS 5
Sicherheits-Schaltmatten werden häufig für die Sicherung von Gefahrenzonen an Stanzanlagen, Rohrbiegemaschinen und Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt. Gegenüber optoelektronischen Schutzeinrichtungen wie Lichtvorhängen und -gittern bieten taktile Sensoren wie Sicherheits-Schaltmatten den Vorteil, komplette Arbeitsbereiche überwachen zu können. Sobald eine Person die Schaltmatte betritt, wird die gefahrbringende Bewegung über einen angeschlossenen Sicherheitsrelais-Baustein abgeschaltet. Schmersal bietet Sicherheits-Schaltmatten in zwei Baureihen an.
SICHERHEITS-SCHALTLEISTEN SE40 UND SE70
Wenn es um die Absicherung von Quetsch- und Scherstellen geht, werden Sicherheits-Schaltleisten eingesetzt. Bei Berührung stoppen sie gefahrbringende Bewegungen und verhindern somit Verletzungen von Personen und Zerstörungen an Maschinen. Typische Einsatzgebiete der taktilen Sensoren sind Lagerlifte, Aufzugtüren, Ladebrücken und Industrietore. Die Schaltleisten bestehen aus einer Al-Profilschiene, einem Gummiprofil sowie einsteckbaren Sensoren und sind umempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
SICHERHEITSGERICHTETER BUMPER SSG-SBL
Sicherheitsgerichtete Bumper sind Schutzeinrichtungen mit Annäherungsfunktion. Sie verhindern eine Gefährdung von Personen bei Annäherung an eine Gefahrenstelle, zum Beispiel durch Abschalten, Stillsetzen oder Umsteuern einer gefahrbringenden Bewegung. Dabei wirkt eine Betätigungskraft auf einen Signalgeber ein und erzeugt im Zusammenwirken mit einem Auswertegerät einen Steuerbefehl. Sicherheits-Bumper können an fahrerlosen Transportsystemen, Elektrohängebahnen, an beweglichen Maschinenteilen und an automatisch schließenden Türen zur Absicherung von Quetsch- und Scherstellen u.v.m. eingesetzt werden.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU TAKTILEN SENSOREN IM ONLINEKATALOG
Interessenten, die weiterführende Informationen zu den sicherheitsgerichteten taktilen Sensoren wie Sicherheitsschaltmatten, -schaltleisten und Bumpern benötigen, werden im umfangreichen Onlinekatalog der Schmersal Gruppe fündig. Hier können etwa Abmessungen, Hinweise zur chemischen Beständigkeit, anschauliche Abbildungen sowie diverse weitere allgemeine und mechanische Daten zu den einzelnen Produkten eingesehen werden.