Um den vielen unterschiedlichen Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau gerecht zu werden, bietet die Schmersal Gruppe ein sehr umfangreiches Produktsortiment, das u. a. Drucktaster, Schlagtaster, Leuchtdrucktaster und Leuchtmelder, Wahlschalter und Wahltaster sowie Schlüssel-Wahlschalter und Schlüssel-Wahltaster umfasst. Schalter des E-Programms eignen sich in besonderem Maße für Anwendungen unter erschwerten Betriebsbedingungen, während die Varianten der Programmreihe N im Zusammenhang mit Nahrungsmittel-, Hygiene- und Außenbereichsanwendungen genutzt werden. Das R-Programm ist für Heavy-Duty-Anwendungen ausgelegt, das A-Programm für solche im industriellen Bereich. Besondere Bedeutung innerhalb dieser Baureihen haben die NOT-HALT-Taster. Sie dienen dazu, eine Maschine im Gefahrenfall sofort zu stoppen bzw. diese in einen sicheren Zustand zu versetzen. Die Taster werden weltweit im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt und zeichnen sich durch einen extrem robusten Aufbau aus. Auch an vibrierenden Maschinen oder bei häufigen Schockbelastungen arbeiten diese NOT-HALT-Taster zuverlässig und tragen damit sowohl zur Maschinensicherheit als auch zu hoher Produktivität der Maschinen bei.
NOT-HALT-Taster sind nicht zu verwechseln mit NOT-AUS-Schaltern: NOT-AUS betont das Ausschalten der Versorgung mit elektrischer Energie, z. B. um das Risiko für einen Stromschlag oder eine andere Gefährdung zu verringern. NOT-HALT betont eher ein Stillsetzen, das bewusste Anhalten einer Bewegung oder eines Prozesses in Notfällen.
Sämtliche NOT-HALT-Taster im Sortiment der Schmersal Gruppe sind nach EN ISO 13850 gefertigt. Diese Norm bestimmt die funktionalen Anforderungen und Gestaltungsleitsätze für die Steuerfunktion von Not-Halten – unabhängig von der Energieart, die verwendet wird. Weitere ausführliche Informationen zu den einzelnen Produktreihen sowie zu entsprechenden Kontakt- und Federelementen können im umfangreichen Onlinekatalog der Schmersal Gruppe eingesehen werden.