Die Sicherheitslichtschranken der Baureihe SLB sind berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) der Kategorie Typ 2 und Typ 4 nach EN 61496. Die SLB 240/440/SLB 440-H können aufgrund der sehr kleinen Bauform auch bei beengten Platzverhältnissen in Maschinen oder Anlagen integriert werden. Typische Einsatzgebiete für Sicherheitslichtschranken sind z. B. an automatischen Bearbeitungszentren, Transferstraßen, Regalgassen und Palettieranlagen. In Verbindung mit zugehörigen Sicherheitsbausteinen erreichen die 400-Modelle der Baureihe SLB den Performance Level e gemäß EN 13849-1 (SIL 3 nach EN IEC 62061) bei Reichweiten bis 15 Meter, während die SLB 440-H eine Reichweite von bis zu 75 Meter erreicht.
Für die genaue Erkennung von unterschiedlich großen Objekten im Gefahrenbereich stehen dem Anwender Lichtgitter und Lichtvorhänge mit verschiedenen Auflösungen zur Verfügung. Dabei ist das Detektionsvermögen der BWS umso genauer, je feiner der Abstand zwischen zwei benachbarten Lichtstrahlen ist.
Sicherheitslichtgitter der Reihe SLG sichern Gefahrenstellen und Gefahrenbereiche in unterschiedlichen Anwendungen wie Pressen, Roboterzellen, Druckgussmaschinen, Palettieranlagen etc. ab. Im Vergleich zum Sicherheitslichtvorhang hat ein Sicherheitslichtgitter eine geringe Auflösung und wird daher in der Regel dazu verwendet, das Eindringen eines ganzen Körpers zu detektieren.
Aufgrund ihrer höheren Auflösung gegenüber Lichtschranken und -gittern kommen die Sicherheits-Lichtvorhänge der Reihe SLC eher dann zum Einsatz, wenn einzelne Körperteile detektiert werden müssen. Schließlich handelt es sich um mehrstrahlige Systeme (Auflösung < 40 mm), die in der Lage sind, auch kleinere Objekte bei Verletzung des Schutzfeldes zu erkennen wie z.B. Finger oder Hände. Zur Erkennung von Körperteilen wird zwischen Finger-, Hand- und Körperschutz unterschieden. Diese biometrischen Daten sind in der DIN EN ISO 13855 für den Fingerschutz mit 14 mm, für die Handerkennung bis 30 mm, für die Beinerkennung bis 70 mm sowie für die Körpererkennung mit größer 70 mm definiert.
Mit Bluetooth® LE steht eine innovative Kommunikations-Schnittstelle für die Diagnose und Inspektion von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) zur Verfügung. Die aktuellen BWS-Daten der Serie SLC440 und SLC440COM werden in Echtzeit dargestellt. Der Lichtvorhang mit Bluetooth®-Schnittstelle und die Schmersal App bieten optimale Unterstützung bei: