Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheit mit System:
AS-Interface Safety at Work

Schmersal bietet seinen Kunden ein breites Programm an Sicherheitsschaltern mit integrierter AS-Interface Safety at Work-Schnittstelle. Dabei handelt es sich um das erste sichere Bussystem, das auf dem offenen Standard AS-International (AS-i) basiert. Sicherheitskomponenten wie NOT-HALT, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Sicherheitssensoren oder Sicherheitslichtvorhänge werden einfach über die AS-Interface Profilleitung miteinander vernetzt. Für die Auswertung der sicherheitsgerichteten Signale ist lediglich ein Sicherheitsmonitor notwendig. Der Anwender profitiert von der zusätzlichen Flexibilität des AS-i -Systems, weil die Konfiguration auch bei vorhandenen Maschinen einfach verändert werden kann. Zudem stellt das Bussystem umfassende Status- und Diagnose-Informationen bereit. Das schafft Transparenz, vereinfacht die Fehlersuche und erhöht die Verfügbarkeit der Maschine.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Die Vorteile im Überblick:

  • individuell skalierbare Sicherheitslösungen für unterschiedliche Maschinengrößen
  • stark vereinfachte Installation und Anschaltung der Sicherheitsschalter über AS-Interface
  • einfache Konfiguration über Drag-and-Drop-Software ASIMON
  • komplette Diagnose des gesamten Sicherheitskreises inkl. angeschlossener Sicherheitsschaltgeräte
  • erhöhte Betriebssicherheit durch individuell konfigurierbare Überwachungsbausteine
  • einfache nachträgliche Modifikation oder Erweiterung der Sicherheitsfunktionen
  • Kostenvorteile gegenüber Parallelverdrahtung bereits ab ca. 6 Sicherheitsschaltgeräten mit jeweils 6 m Anschlussleitung

Webshop

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: