Die Baureihe PS ist modular aufgebaut mit durchgängig einsetzbaren Komponenten über alle Baureihen und reduziert so die Variantenvielfalt. So wird der Aufwand für die Lagerhaltung verringert und die Verfügbarkeit gleichzeitig erhöht. Sämtliche Positionsschalter der Baureihen PS116, PS2xx und PS3xx können als Komplettschalter ausgewählt werden oder im Rahmen des Baukastensystems als Basisschalter. Der Basisschalter kann dann – in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall – mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Betätigungselemente kombiniert werden. Auf diese Weise ist größtmögliche Flexibilität in der Anwendung gewährleistet.
Sämtliche Positionsschalter der modularen Baureihe PS sind mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten IEC 60947-5-1 ausgestattet und sind sowohl in Schleich- als auch in Sprungschaltung verfügbar. Ein einzelner Positionsschalter kann – in Kombination mit einer geeigneten Sicherheitsauswertung – bis zum Performance Level (PL) d eingesetzt werden (Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde zwischen 0,00001 und 0,0001 %). Bei dem Einsatz von zwei Schaltern ist auch PL e möglich (Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 0,000001 und 0,00001 %). Ausführliche Informationen zu den Schmersal Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion sind im Produktkatalog von Schmersal verfügbar.