KUNSTSTOFF & GUMMI
Die kunststoffverarbeitende Industrie ist eine Branche mit hoher Innovationskraft und gilt in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik als Vorreiter. Digitalisierung und Industrie 4.0 stehen im Fokus bei der fortlaufenden Optimierung der Prozesse.
Maschinen, die in der Kunststoffindustrie zum Einsatz kommen, arbeiten mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten und müssen absolut flexibel sein. Deshalb sind Kunststoffmaschinen zunehmend modular aufgebaut.
Als Partner dieser Industrie sorgen wir für passgenaue Lösungen, zum Beispiel mithilfe der modularen, programmierbaren Sicherheitssteuerung PROTECT PSC1, die den Aufbau modularer Maschinenkonzepte sicherheitsgerichtet unterstützt.
Über die PSC1 können Schmersal-Produkte viele Wartungsinformationen im Sinne von Predictive Maintenance bereitstellen. Zusätzlich ist die PSC1 dank OPC UA geeignet für die Anforderungen der EUROMAP 77.
Ergänzend dazu verfügt Schmersal über ein EUROMAP-geeignetes Portfolio an Sicherheitskomponenten und -systemen.
Damit tragen unsere Produkte zur Prozessoptimierung und zu einer hohen Leistungsfähigkeit der Anlagen in der Kunststoffindustrie bei.