Die Türgriffbetätiger von Schmersal verringern den Installations- und Montageaufwand und optimieren die Ergonomie. Wenn der Bediener einer Maschine die Zuhaltung einer Schutztür entriegeln will, muss er dafür nicht mehr einen Taster an einem externen Bedienfeld betätigen. Optional kann die Integration eines NOT-HALT-Tasters in den Türgriffschalter erfolgen. Sowohl elektromechanische als auch berührungslose Betätiger mit Türerkennungssensor zählen zum Produktsortiment ebenso wie spezielle Varianten für begehbare Gefahrenbereiche und Kombinationen aus Türgriff und Sicherheitssensor für kompakte Konstruktionen. So kann beispielsweise ein Bedienfeld mit einer Sicherheitszuhaltung kombiniert werden, die mit einem Türgriffschalter ausgestattet ist. Durch diese formschlüssige Verbindung wird dem Maschinenbediener ein neuer Bedienkomfort ermöglicht.
Die Schmersal Gruppe bietet Türgriffbetätiger aus Metall oder Kunststoff sowie mit oder ohne Zuhaltung. Diese sind für die Modellreihen AZ, AZM sowie BNS und wahlweise mit Stern- oder T-Griff erhältlich. Außerdem können die Schalter mit entsprechenden Montageplatten versehen werden. Manche Versionen sind zudem mit einem Sensor zur automatischen Türerkennung ausgestattet. Bei sämtlichen Ausführungen handelt es sich um zertifizierte und BG-geprüfte Systeme. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Schaltern und Produktreihen werden im Schmersal Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung gestellt.