In der Schmersal Gruppe ist die bestmögliche Reduzierung des spezifischen Energieverbrauchs ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik. Die Grundsätze unserer Energiepolitik sowie unsere Energieziele haben wir für unser Unternehmen verbindlich definiert.
Wir betrachten es als unsere Pflicht, den Verbrauch der Energie im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten und mittels durchdachter Abläufe auf das mögliche Minimum zu reduzieren. Unsere Verantwortung im Umgang mit Energie und anderen Ressourcen erfordert die Ermittlung unserer Energieverbräuche, die Einhaltung festgelegter Energieziele und -programme und die Überprüfung unseres Handelns anhand messbarer Merkmale.
An unseren deutschen Standorten haben wir bereits ein einheitliches Energiemanagementsystem eingeführt, das nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert wurde, mit dem Ziel, unsere Energieeffizienz im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesse sukzessive zu steigern, Energiekosten zu verringern und Umweltauswirkungen deutlich zu reduzieren. Für das ganze Unternehmen erstellen wir regelmäßig Energiebilanzen, um die Einsparpotenziale zu ermitteln und auszuschöpfen.
Die Grundlage für nachhaltige, umweltverträgliche Produkte wird in der Entwicklung geschaffen. Unsere Konstrukteure berücksichtigen bei ihrer Arbeit, dass der „ökologische Fußabdruck“, den ein neues Produkt hinterlässt, möglichst klein sein sollte. Deshalb werden unsere Erzeugnisse mit dem Ziel entwickelt, die Belastungen für die Umwelt bei der Herstellung, beim Gebrauch und bei der Verwertung bzw. Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus so gering wie möglich zu halten.
Dazu gehört ein durchdachter Einsatz von Ressourcen ebenso wie die Auswahl von energieeffizienten Produktionsverfahren.
Unsere Sicherheitsschaltgeräte und Sicherheitssteuerungen verbrauchen im Betrieb nur minimale Mengen elektrischer Energie und wir konzentrieren uns im Zuge von Neuentwicklungen auch weiterhin auf die Verbesserung der Energieeffizienz.
Seit 2006 entsprechen alle unsere Produkte der RoHS-Richtlinie (heute RL 2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Somit wurden beispielsweise sämtliche Lötprozesse auf bleifreie Lötmittel umgestellt oder auch Chrom-6-haltige Beschichtungen durch z. B. eine Dickschichtpassivierung ersetzt.
Zudem werden die Mitarbeiter an allen Produktionsstandorten kontinuierlich durch regelmäßige Unterweisungen für den innerbetrieblichen Umweltschutz sensibilisiert. Denn die besten Ideen für die Verbesserung von Produktionsabläufen und -verfahren kommen oft von Mitarbeitern, die die Prozesse am besten kennen, weil sie tagtäglich damit umgehen.
China RoHS
herunterladen
China RoHS
Inhaltsverzeichnis der Gefahrstoffe gemäß SJ/T 11364 und Anforderungen gemäß GB/T 26572
Die fachgerechte Entsorgung bzw. das fachgerechte Recycling unserer Produkte ist dadurch sichergestellt, dass unsere Produkte nicht bei privaten Endverbrauchern im Einsatz sind, sondern in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, deren Entsorgung durch Richtlinien sowie Gesetze und Verordnungen geregelt ist. Abfälle und Wertstoffe sammeln wir sortenrein in allen Abteilungen und Unternehmensbereichen und führen sie – soweit möglich – der Wiederverwendung zu. Als registriertes Unternehmen des Resy-Systems verwenden wir recyclinggerechte Verpackungen.
Hinweise zur WEEE Richtlinie (2012/19/EU) und Rücknahme von Elektroaltgeräten nach Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
Elektroaltgeräte dürfen nicht in den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) gegeben werden. Sie müssen getrennt gesammelt und einer geeigneten Verwertung zugeführt werden.
Durch die richtige Entsorgung dieser Produkte helfen Sie mit, Werkstoffe und Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.
Die durchkreuzte Abfalltonne auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitpapieren bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Beachten Sie die nationalen Gesetzgebungen, nach denen bei unsachgemäßer Entsorgung solcher Abfälle Strafen erhoben werden können.
Wenn Sie ein Produkt mit Speichermöglichkeiten personenbezogener Daten entsorgen oder übertragen, empfehlen wir dringend, diese Daten vollständig zu löschen.
Für die von uns in Verkehr gebrachten Produkte bieten wir die Möglichkeit zur kostenlosen Rückgabe an. Setzen Sie sich im Bedarfsfall mit der jeweiligen Verkaufsorganisation in Verbindung, von der Sie die Produkte erworben haben.
WEEE Richtlinie
WEEE Richtlinie (2012/19/EU) und Rücknahme von Elektroaltgeräten nach Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)
ISO 50001:2018 (Deutsch/Englisch)