Wuppertal, 9. August 2023. Die Schmersal Gruppe bringt eine neue Variante des SD-Gateways für ihren SD-Bus auf den Markt. Der Anwender profitiert insbesondere von der verbesserten Fehlerdiagnose, die das neue SDG Fieldbus Gateway ermöglicht. Damit lässt sich die Produktivität von Maschinen und Anlagen steigern, indem Stillstandszeiten minimiert und Inbetriebnahme und Wartung vereinfacht werden. Zudem ist das Gerät benutzerfreundlich und einfach zu installieren.
Elektronische Sicherheitssensoren und -zuhaltungen mit SD-Interface können umfassende Status- und Diagnosedaten an eine übergeordnete Maschinensteuerung übertragen. Die Daten der in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltgeräte werden über den SD-Bus an das SDG Fieldbus-Gateway gesendet und von diesem per Feldbus an die Maschinensteuerung geschickt. So können z.B. Fehlermeldungen – wie etwa Übertemperatur, falscher oder defekter Betätiger oder nicht gültige Kombination von Betätigern – weitergeleitet werden.
Die Diagnoseinformationen werden getrennt von den Sicherheitssignalen übertragen. Warnmeldungen ermöglichen ein kontrolliertes Herunterfahren des Prozesses und eine gezielte Wartung ohne Prozessunterbrechung.
Die neue Variante des SD-Gateways bietet zudem einen Webserver und verfügt über eine microSD-Speicherkarte und bietet damit folgende Features:
In naher Zukunft wird Schmersal die Funktionalitäten des SDG Fieldbus Gateway noch ausbauen, sodass die Daten der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte neben EtherCAT auch über die gängigen Feldbusprotokolle PROFINET, EtherNet /IP und Modbus übertragen werden können. Darüber hinaus sollen den Vernetzungsmöglichkeiten über die Anbindung an die Kommunikationssysteme IO-Link und OPC UA erweitert werden.
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil des SD-Bus-Systems bleibt auch mit dem neuen Gateway erhalten: Durch die Reihenschaltung von Sensoren und Zuhaltungen mit dem SD-Bus - ein SD-Gateway kann mit bis zu 31 Sicherheitsschaltgeräten kommunizieren - ermöglicht diese Sicherheitslösung eine sehr schlanke Verdrahtung und spart Kosten ohne Einbußen beim Performance-Level (Reihenschaltung für Anwendungen bis PL e). Gewohnt komfortabel sind der Aufbau und die Inbetriebnahme einer SD-Installation gestaltet: Alle Geräte werden durch das Gateway automatisch adressiert.