Wuppertal 3. Mai 2022. Die Schmersal Gruppe stellt auf der SOLIDS 2022 anhand einer Demo-Förderbandanlage verschiedene innovative Systeme vor, mit denen Anlagen für die Förderung von Schüttgütern sicher und effizient gestaltet werden können. Insbesondere zeigt Schmersal Lösungen für das Condition Monitoring: Die Erfassung und Auswertung der Prozess- und Diagnosedaten der eingesetzten Komponenten ermöglichen eine vorausschauende Wartung, erhöhen die Verfügbarkeit und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Förderanlage.
Erstmals wird in Halle 5, Stand K 22 der HX270, ein neues Online-Monitoringsystem für Förderbänder des Schmersal-Systempartners ROXON vorgestellt.
Systeme für den Maschinen- und Personenschutz
Die Schmersal-Systeme sorgen für die Sicherheit von Personen und den Schutz von Prozessen – und das zum Teil mit nur einem Gerät. Die modular aufgebaute HDS-Baureihe bietet verschiedene Funktionen auf einer Geräteplattform: einen NOT-HALT, ausgeführt als Seilzugnotschalter, und die Bandschieflaufüberwachung, die ein wichtiges Element für den Prozessschutz an Förderanlagen ist. Die Schalter der HDS-Baureihe können optional an den Dupline-Installationsbus angeschlossen werden, sodass die Schalter einfach in Reihe geschaltet und Diagnosedaten besser übertragen werden können. Durch die Übertragung der Statusinformationen können Anomalien identifiziert und Störungen schneller behoben werden. Das reduziert Ausfall- und Stillstandszeiten. Für die drahtlose Übertragung von Statusinformationen über große Entfernungen testet Schmersal gerade einen Prototyp eines HDS-Schalters mit integriertem Funkelement.
Systeme für den Anlagen- und Investitionsschutz
Förderbandüberwachungssysteme sorgen für eine hohe Verfügbarkeit der Anlage. Zusätzlich zu eigenen Komponenten und Systemen für die Maschinensicherheit kann Schmersal nun auch über seinen Systempartner ROXON ein automatisiertes Online-Monitoringsystem für bestehende oder neue Förderanlagen anbieten: Der HX270 ermöglicht eine optische 3D-Bandoberflächenabtastung in Echtzeit sowohl für die Material- als auch für die Laufseite des Förderbandes. Dank der Hochgeschwindigkeits-Präzisionsscans mit neuartigen 3D-Bildanalysealgorithmen können Veränderungen und Schäden aller Art an der Bandoberfläche vollautomatisch 24/7 erkannt werden. Mit der optionalen Banddickenmessung bietet das System eine vollwertige Condition- Monitoring-Lösung, die eine smarte Wartung- und Instandhaltung ermöglicht. Dadurch können sowohl die Prozesskosten als auch die Kosten für Produktionsausfall deutlich reduziert werden.
Systeme für die Material- und Qualitätsüberwachung
Basierend auf einer PGNAA-Analyse kann die elementare Zusammensetzung von Schüttgütern online und in Echtzeit auf dem Förderband bestimmt werden. Dieses Messverfahren unterstützt die Kohle-, Zement-, Mineral- und Stahlindustrie darin, ihre Prozesse und die gesamte Qualitätssicherung nachhaltig zu verbessern.
Besuchen Sie Schmersal vom 22.bis 23. Juni 2022 auf der SOLIDS 2022 in Dortmund/Deutschland: Halle 5, Stand K 22