Nach oben
Neue Seilzugschalter und Seilzug-Notschalter
TQ215/TQ315 ZQ215/ZQ315
SSB-R MAGNET TRACK SENSOR BOX
Precise position detection – for automotive and intralogistics
SAFETY FIELDBOX MEHR EINSATZMÖGLICHKEITEN – WENIGER KOSTEN
Neue Varianten für weitere Feldbussysteme
EX-SLC/SLG440 Safety light curtains/grids in Ex design

SEILZUGSCHALTER TQ215/TQ315 und SEILZUG-NOTSCHALTER ZQ215/ZQ315

 

Kleine Schalter für raue Anwendungen

Die neue platzsparende Seilzugschalter-Baureihe von Schmersal eignet sich für Anwendungen mit beengten Bauräumen. Die kompakte Form der Schalter ist mit ihren Abmessungen an die Positionsschalternormen EN 50047 und EN 50041 angelehnt. Gleichzeitig sind die kleinen Seilzugschalter aufgrund des robusten Metallgehäuses, dem großen Temperaturbereich und der hohen Schutzklasse IP67 auch im Außenbereich und unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen einsetzbar – beispielsweise im Bergbau, in der Schwerindustrie oder in der Rohstoffverarbeitung.

Die Seilzugschalter TQ215/TQ315 können als Signalgeber verwendet werden, zum Beispiel zum Starten von Maschinen und Anlagen. Der Schaltbefehl kann an beliebigen Punkten der Seilstrecke ausgelöst werden, wobei Seillängen von bis zu 25 m verfügbar sind.

 

Neuheitenbroschüre

 
Im Webshop ansehen

Seilzugschalter mit einer NOT-HALT-Funktion sind ebenfalls in dieser kompakten Bauform lieferbar. Die Seilzug-Notschalter ZQ215/ZQ315 verfügen über eine Entriegelungsfunktion, die vor der nächsten Betätigung aktiv zurückgestellt werden muss. Mit einem Seilzug-Notschalter kann – im Gegensatz zu NOT-HALT-Befehlsgeräten mit Pilzdrucktaster – an jedem Punkt des Seils die NOT-HALT-Funktion ausgelöst werden. Mit der verfügbaren Seillänge von bis zu 25 m des Seilzug-Notschalters ZQ215/ZQ315 können so auch große Gefahrenbereiche abgesichert werden.  

Ähnlich wie die Positionsschalter von Schmersal ist auch diese Baureihe modular aufgebaut: Alle Seilzugschalter können nach Kundenwunsch konfiguriert werden und mit bis zu drei Schaltkontakten, verschiedenen Anschlussmöglichkeiten sowie LED-Statusanzeigen ausgestattet werden. Durch die optionalen LED-Statusanzeigen wird schnell sichtbar, welches Gerät betätigt wurde. Damit wird die ansonsten oft langwierige Suche, zum Beispiel nach einem betätigten Not-Halt, reduziert und unnötige Stillstandzeiten werden verkürzt oder ganz vermieden. 

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: