Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

Intuitive Steuerung – elegantes Design

Das neue Bedienfeld BDF40 von Schmersal – als Stand-Alone-Lösung oder Systembaustein

 

 

Wuppertal / Nürnberg, 12. November 2024.  Schmersal präsentiert auf der SPS in Nürnberg in Halle 9, Stand 460, ein neues Bedienfeld: Das BDF40 zeichnet sich durch eine flache und schlanke Bauform aus, die eine gute Integration in die Umgebungskonstruktion ermöglicht.  

Das Bedienfeld ist in zwei Varianten, wahlweise mit oder ohne NOT-HALT-Funktion, erhältlich und bietet austauschbare, farbige Tasterkappen für Leuchtdrucktaster oder unbeleuchtete Drucktaster. Die Tasterkappen können in zwölf unterschiedlichen Farben einfach montiert werden und bieten damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Der 12-polige M12-Anschluss ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation, und der optionale Montagesatz MS-BDF40 schützt diesen vor Manipulation.   

Das neue Bedienfeld BDF40 kann eigenständig installiert werden. Es kann aber auch mit Hilfe eines Verbindungsstückes nahtlos in das Türsystem mit der Sicherheitszuhaltung AZM40 und dem Türgriff DHS, das Schmersal ebenfalls auf der SPS vorstellt, integriert werden.

Das Türgriffsystem DHS kombiniert die Funktionen eines robusten Türgriffes mit der Anzeige verschiedener Maschinenzustände über die Beleuchtung des Griffs. Der Griff signalisiert unterschiedliche Maschinenzustände großflächig über sieben verschiedene Farben. Der Anwender kann die Farben individuell ansteuern, um die jeweils definierten Maschinenzustände zu signalisieren. 

Das Türgriffsystem ist so ausgelegt, dass es optimal mit der Sicherheitszuhaltung AZM40 und dem Sicherheitssensor der Baureihe RSS260 – sowie dem BDF40 – eingesetzt werden kann. 

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: