Schmersal-Webinar: Roboterzellen – sicherheitstechnische Herausforderungen | Schmersal Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...

Schmersal-Webinar: Roboterzellen – sicherheitstechnische Herausforderungen

Bei der Gestaltung von Roboterzellen stellt die harmonisierte Norm DIN EN ISO 10218-2:2012 vielfältige Anforderungen an die Sicherheit. Soll in der...

Bei der Gestaltung von Roboterzellen stellt die harmonisierte Norm DIN EN ISO 10218-2:2012 vielfältige Anforderungen an die Sicherheit. Soll in der geplanten Zelle gleichzeitig zum Roboter auch ein Bediener tätig werden (kollaborierender Betrieb), muss die Zelle aufgrund der vielfältigen Gefährdungen durch den Roboter zusätzlich sicher gestaltet werden. Dabei kann sich der Konstrukteur aktuell an der (noch) nicht harmonisierten Norm bzw. Technische Spezifikation DIN ISO/TS 15066:2017 orientieren, die bei der sichereren Planung eines kollaborierenden Roboters eine Hilfestellung bietet.  

In dem Webinar werden die aktuellen und zukünftigen normativen Zusammenhänge sowie die grundlegenden Anforderungen an kollaborierende Roboteranwendungen erläutert.

Roboterzellen – Sicherheitstechnische Herausforderungen bei der Gestaltung kollaborierender Arbeitssysteme

Referent: Benjamin Günnel, Safety Consultant – tec.nicum

Termin:  15. Juni 2023, 10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: