Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheitslichtgitter 
für die Absicherung von Gefahrenbereichen

In Bezug auf das Detektionsvermögen von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) liegen Sicherheitslichtgitter zwischen einfachen Lichtschranken und Lichtvorhängen, die einen besonders geringen Abstand der benachbarten Lichtstrahlen aufweisen. Aufgrund der niedrigen Auflösung im Vergleich zu Sicherheitslichtvorhängen kommen Lichtgitter eher dann zur Anwendung, wenn das Eindringen des gesamten Körpers – und nicht nur von Händen oder einzelnen Fingern – detektiert werden soll.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Sicherheitslichtgitter der Reihe SLG

Die Sicherheitslichtgitter der Reihe SLG gewährleisten die Sicherung einzelner Gefahrenstellen sowie kompletter Gefahrenbereiche in unterschiedlichen Anwendungen, darunter Roboterzellen, Druckgussmaschinen, Pressen, Palettieranlagen etc. Die optoelektronischen Lichtgitter sind über eine M12-Steckverbindung leicht anzuschließen und verfügen über eine Diagnoseschnittstelle sowie eine LED-Anzeige, auf der diverse Statusmeldungen abgelesen werden können. Sie sind mit unterschiedlichen Auflösungen von 300, 400 bzw. 500 mm erhältlich. Standardmäßig weisen die Gitter eine Schutzart von IP67 gemäß ISO 20653 auf. Sie sind demzufolge staubdicht und zudem bei zeitweiligem Untertauchen geschützt. Zusätzlich bietet die Schmersal Gruppe Lichtgitter der Baureihe SLG mit erhöhter Schutzart IP69K. Diese sind selbst bei einer Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung vor eindringendem Wasser geschützt.

Webshop

Zusätzliche Funktionen und Zubehör

Bestimmte Ausführungen der SLG-Reihe sind mit Blanking- bzw. Muting-Funktionen ausgestattet. Während Blanking dem Ausblenden ausgewählter Bereiche des Schutzfeldes dient, wird Muting bei einer zielgerichteten Überbrückung der Schutzeinrichtung angewendet. Darüber hinaus bietet Schmersal diverse Zubehörteile für die Sicherheitslichtgitter an, mit denen ein Lichtgitter zu einem vollständigen Sicherheitssystem umgebaut werden kann. Darunter finden sich etwa Schutzgehäuse und -abdeckungen sowie Umlenkspiegel, Buskonverter und Prüfstäbe. Schmersal entwickelt zudem kundenspezifische optoelektronische Schutzeinrichtungen nach individuellen Vorgaben und bietet eine umfassende Beratung auf dem gesamten Gebiet der Maschinensicherheit.

Webshop

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: