Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheitsrelaisbausteine
in diversen Ausführungen

Auf dem Gebiet der sicheren Signalverarbeitung bietet die Schmersal Gruppe ihren Kunden verschiedene baumustergeprüfte Lösungen mit einer Vielzahl von Visualisierungs- und Diagnosemöglichkeiten. Man unterscheidet zwischen universell einsetzbaren Sicherheitsrelaisbausteinen, die etwa bei der unverzögerten Trennung der Energiezufuhr zur gefahrbringenden Bewegung (Stop-0-Kategorie nach EN 60204-1) zum Einsatz kommen, und speziellen Sicherheitsbausteinen, z. B. mit doppelter Quittierung oder differenziertem Abschaltverhalten. Auch Schutztürwächter für explosionsgefährdete Bereiche gehören zum umfangreichen Produktportfolio der Schmersal Gruppe. Ein Überblick:

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Schutztürwächter: Sicherheitsrelaisbaustein SRB-EXi

Die Sicherheitsrelaisbausteine von Schmersal verfügen in der explosionsgeschützten Ausführung SRB-EXi über eine IECEx- sowie INMETRO-Zulassung. Sie sind sowohl für die sichere Signalauswertung von NOT-HALT-Einrichtungen als auch für die Schutztürüberwachung geeignet.

Webshop

Stop 0 und Stop 0/1

Die Sicherheitsrelaisbausteine Stop 0 und Stop 0/1 dienen der Signalverarbeitung von Verriegelungseinrichtungen, NOT-HALT-Befehlsgeräten sowie Sicherheitsmagnetschaltern und potenzialbehafteten Signalen wie beispielsweise von AOPDs. Sie eignen sich für Anwendungen bis PL e/Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach IEC 61508.

Webshop

SRB 100DR zur doppelten Quittierung

Diese Sicherheitsrelaisbausteine mit doppelter Quittierung stellen sicher, dass sich der Bediener nicht im Gefahrenbereich befindet, wenn die Steuerung der Maschine reaktiviert wird. Hierfür wird zunächst ein Reset-Taster im Inneren der Anlage betätigt, anschließend ein weiterer außerhalb des begehbaren Anlagenraums. Die Reihe SRB 100DR zur doppelten Quittierung eignet sich für Anwendungen bis PL e/Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß IEC 61508.

Webshop

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: