Ein großer Vorteil der Baureihe SRB-E ist ihre Multifunktionalität: Mit jeder Variante können gleich mehrere Dutzend bestehender SRB-Bausteine ersetzt werden. Jeder Baustein kann für bis zu elf verschiedene Anwendungen konfiguriert werden. Dieser Vorgang erfolgt über ein leicht zu handhabendes Bedienelement. So ermöglicht das Sicherheitsrelais die Überwachung aller gängigen Sicherheitssensoren und elektromechanischen Schutzeinrichtungen. Hinzu kommt eine erhebliche Erleichterung für Maschinenhersteller, den richtigen Baustein für ihre individuelle Anwendung zu wählen. Dieser Umstand ist der reduzierten Anzahl der Versionen sowie der übersichtlichen Darstellung der acht Varianten und den jeweiligen Funktionen zu verdanken.
Die multifunktionalen Sicherheitsrelaisbausteine der Schmersal Gruppe sind mit zwei Drehschaltern ausgestattet. Über diese werden Funktionen wie beispielsweise eine Start/Reset-Überwachung eingestellt bzw. die benötigte Abfallverzögerungszeit der Sicherheitsausgänge geregelt. Nach Inbetriebnahme kann die transparente Abdeckung der Frontplatte über eine handelsübliche Plombe gesichert werden. Die Baureihe PROTECT SRB-E besticht durch sehr kurze Ansprechzeiten und signalisiert detaillierte Status- und Diagnosemeldungen über LED-Anzeigen. Die von Schmersal optimierten Gehäuse sind zudem kompakt und mit diversen praktischen Funktionen und Eigenschaften, wie beispielsweise einer steckbaren Anschlusstechnik samt Codierung, ausgestattet. Weitere technische Details werden im umfangreichen Onlinekatalog zur Verfügung gestellt.