Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheitsrelaisbausteine
SRB-EXi

Die neuste Auflage der Sicherheitsrelaisbausteine SRB-EXi kombiniert funktionale Sicherheit, zuverlässige Signalverarbeitung und Sicherheitsfreigabe mit den Anforderungen aus dem Bereich Explosionsschutz. Sie überwacht die angeschlossene Sensorik, NOT-HALT-Befehlsgeräte, Verriegelungseinrichtungen, Reset-Taster und Sicherheitssensoren mit der Zündschutzart Eigensicherheit „i“. Die Bausteine wurden auf Basis der ATEX-Richtlinie 94/9/EG sowie der europäischen Normen EN 60 079 ff. konzipiert. Die Überwachungsstromkreise EXi sind eigensicher und für Geräte der Kategorie 2GD bzw. 3G nach ATEX, IECEx und INMETRO ausgelegt. Entsprechend können Not-Halt-Befehlsgeräte sowie Schutztürüberwachungen in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen genutzt werden.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Sicherheitsrelaisbausteine SRB-EXi für verschiedene ATEX-Kategorien

Die Sensoren können in den Zonen 1/2 und 21/22 eingebaut bzw. installiert werden, die PROTECT SRB-EXi-Bausteine in einem geeigneten Schaltschrank in der Gas-Ex-Zone 2. Im Produktportfolio von Schmersal finden sich zwei Varianten der Sicherheitsrelais: einerseits der Baustein SRB 101Exi mit einem Sicherheitskontakt, andererseits die Version SRB 200Exi mit zwei Sicherheitskontakten. Beide Ausführungen dienen der Signalverarbeitung von NOT-HALT-Befehlsgeräten, Verriegelungseinrichtungen und weiteren Komponenten der Maschinensicherheit. Der Anwender hat sowohl beim Modell SRB 101Exi als auch bei SRB 200Exi die Wahl zwischen einer automatischen Reset-Funktion (Typenversion 1A) oder einem Reset mit Flankendetektion (1R).

Webshop

Sicherheitsrelaisbausteine SRB-EXi vom zuverlässigen Partner der Maschinensicherheit

Neben den Sicherheitsrelaisbausteinen SRB-EXi finden sich im umfassenden Produktsortiment von Schmersal noch weitere Sicherheitsrelaisbausteine der Serie PROTECT SRB für die sichere Auswertung von Schaltsignalen. Signalgeber können z. B. NOT-HALT-Taster, elektromechanische Positionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen an seitlich verschiebbaren, drehbaren oder abnehmbaren Schutzeinrichtungen sein. Auch für optoelektronische Schutzeinrichtungen (AODPs) stehen PROTECT SRB-Bausteine zur Verfügung.

Webshop

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: