Bei Zweihandbedienpulten handelt es sich um Schutzeinrichtungen, die die gleichzeitige Benutzung beider Hände erfordern, um sie zu betätigen. Die Ortsbindung der Hände besteht dabei solange, wie eine bestimmte Gefährdung andauert. Sämtliche Zweihandbedienpulte der Schmersal Gruppe sind mit einem NOT-HALT-Taster nach EN ISO 13850 versehen. Darüber hinaus sind Schutzhauben über den Bedienteilen angebracht. Diese verhindern eine Umgehung der Schutzfunktion mit Hand, Ellenbogen, Bauch, Hüfte, Knie etc. Gemäß EN 574 wird in Bezug auf ihren sicherheitstechnischen Leistungsgrad zwischen verschiedenen Typen von Zweihandschaltungen differenziert. Diese unterscheiden sich unter anderem durch den Gehäusewerkstoff (Kunststoff und Aluminium-Druckguss).
Passend zu den Zweihandbedienpulten von Schmersal sind diverse Zubehörteile erhältlich. Hierzu zählen etwa verschiedene Versionen von Bodenständern. Kombiniert mit dem Sicherheitsrelaisbaustein SRB201ZH können Zweihandbedienpulte richtlinienkonform in die Maschinensteuerung eingebunden werden. Ausführliche Produktinformationen stellt die Schmersal Gruppe in ihrem umfangreichen Onlinekatalog zur Verfügung.