Die passiven Verteilermodule PDM und die passiven Feldboxen PFB für die Montage in Schaltschränken oder Klemmenkästen und die Feldboxen für eine Feldverdrahtung eignen sich für die Reihenschaltung von elektronischen Sicherheitsschaltgeräten unterschiedlicher Bauart, wie Sensoren und Zuhaltungen.
Mit den passiven Installationssystemen können gemischte Reihenschaltungen mit elektronischen Sicherheitssensoren und -zuhaltungen von Schmersal realisiert werden. Die Verteiler und Feldboxen gibt es jeweils in einer Ausführung für die parallele IO-Verdrahtung und für die Verdrahtung mit dem Schmersal SD-Interface.
Die aktiven Eingangserweiterungen SRB-E-204ST und SRB-E-204PE werden für eine sichere Reihenschaltung von Schaltern und Sensoren mit Kontaktausgängen oder mit elektronischen OSSD-Ausgängen eingesetzt. Innerhalb der aktiven Eingangserweiterungen werden die einzelnen Schalterkontakte oder OSSD-Ausgänge von einer Elektronik sicher ausgewertet und als Reihenschaltung sicher verknüpft. Die Sicherheitsrelaisbausteine SRB-E sind für den Einbau in Schaltschränken vorgesehen und erreichen das Sicherheitsniveau von Kat. 4 / PL e / SIL 3.
Darüber hinaus bietet Schmersal noch bis Ende 2024 Eingangserweiterungen der Baureihe PROTECT an.