Die Sicherheitslichtschranken der Reihe SLB 240 und SLB 440 sind äußerst kompakt und verfügen über eine integrierte Auswertung. Aufgrund der extrem kleinen Bauform fügen sie sich gut in die Umgebungskonstruktion ein und können auch bei knappen Platzverhältnissen einfach und schnell montiert werden. Die Kompaktheit geht dabei keinesfalls zu Lasten der Reichweite: Beide Varianten erzielen eine Reichweite von 15 Metern. Das Modell SLB 440-H verfügt über eine Reichweite von bis zu 75 Metern und ist optional mit einer integrierten Heizung für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen erhältlich.
Alle SLB-Lichtschranken verfügen über sichere integrierte Halbleiterausgänge (2x PNP) und können ohne eine externe Sicherheitsauswertung direkt in den Sicherheitskreis einbezogen werden. Gemäß IEC 61496 erfüllt die neue Produktreihe sämtliche Anforderungen für alle Applikationen des Typs 2 bzw. 4.
Allen Ausführungen ist eine visuelle Einrichthilfe zur Vereinfachung der Inbetriebnahme gemein. Die SLB-Ausführungen kommen mit einer 4-fach-Codierungsstufe daher, mit der bis zu 4 Sensorpaare ohne gegenseitige Beeinflussung in einer Richtung an einer Applikation betrieben werden können. Die Parametrierung kann ganz ohne Hilfsmittel wie Inbetriebnahmesysteme oder Computer stattfinden, sondern erfolgt einfach per Befehlsgerät (Taster). Für den Betrieb kann der Anwender auf die Betriebsarten Automatik- oder Wiederanlauf, Einrichten sowie auf einen Diagnosemodus zurückgreifen.
Die Schmersal Gruppe bietet zu den Sicherheitslichtschranken SLB und anderen optoelektronischen Sicherheitseinrichtungen diverse Zubehörteile wie Umlenkspiegel, Bodenständer oder Montagewinkel.