Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheitsgerichteter
Bumper

Bei dem sicherheitsgerichteten Bumper der Baureihe SSG-SBL handelt es sich um eine Schutzeinrichtung mit Annäherungsfunktion, die eine Gefährdung von Personen oder bestimmten Körperteilen verhindert, wenn diese sich einer Gefahrenstelle nähern. Dies erfolgt etwa durch Abschalten, Umsteuern oder Stillsetzen der Bewegung, die die jeweilige Gefahrensituation verursacht. Hierzu muss eine Betätigungskraft auf einen Signalgeber einwirken und gleichzeitig ein Steuerbefehl mittels Auswertegerät erzeugt werden.

Prinzipiell ist diese Art der taktilen Schutzeinrichtung aus einem Signalgeber oder Sensor, der Signalübertragung, -verarbeitung und -ausgabe aufgebaut. In der Regel sind die Signalverarbeitung und -ausgabe innerhalb eines Auswertegeräts zusammengefasst. So kommen Sicherheitsbumper an automatisch schließenden Türen, an fahrerlosen Flurförderfahrzeugen zur Absicherung der Verfahrrichtung oder an beweglichen Maschinenteilen zur Absicherung von Quetsch- und Scherstellen u. v. m. zum Einsatz.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Risikobewertung der sicherheitsgerichteten Bumper SSG-SBL

Die Signalgeber SSG-SBL sind mit einer zweikanaligen Erkennung ausgestattet, die in zwei Auswerteeinheiten in einer fehlersicheren Schaltungstechnik ausgewertet wird. Somit entsprechen die Bumper den sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß EN 954-1. In Verbindung mit den Auswerteeinheiten SRB-QS.2 oder SRB-NA-R-C.17 verfügen die Signalgeber über eine Baumusterprüfbescheinigung.

Webshop

Konstruktiver Aufbau der sicherheitsgerichteten Bumper

Bei den Sensoren der Bumper SSG-SBL handelt es sich um elektromechanische Schaltelemente mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten. Dabei ist jeder Kontakt in einer eigenen Schaltkammer eingebaut. Die Betätigung wird mittels eigener Betätigungsstößel vorgenommen. Dadurch, dass die Vormontage der Schaltelemente einfach auf Leiterplatten erfolgt, wird eine aufwendige mechanische Betätigungsmimik vermieden. Auf Anfrage kann durch eine mehrlagige Kevlar-Gewebe-Verhautung die mechanische Festigkeit der sicherheitsgerichteten Bumper zusätzlich erhöht werden.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: