Ein Seilzug-Notschalter kann in Verbindung mit einer passenden Sicherheitsauswertung bis PL e nach EN ISO 13849-1 angewandt werden. Dieses Produktprogramm der Schmersal Gruppe umfasst auch Varianten mit einer integrierten AS-Interface-Safety-at-Work-Schnittstelle (AS-i-SaW). Auf Basis des offenen Standards AS-International werden die Vorteile des einfachen und erprobten Bussystems genutzt. Darüber hinaus ist diese Schalter-Reihe in Ausführungen verfügbar, die sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und bei extremen Temperaturen eignen. Generell ist zudem zwischen einseitig und zweiseitig wirkenden Schaltern dieser Kategorie zu unterscheiden.
Sämtliche Seilzug-Notschalter der Schmersal Gruppe entsprechen den Richtlinien der EN ISO 13850 sowie der IEC 60947-5-5. Eine Seilzug- sowie Seilrissüberwachung gehören standardmäßig zur Ausstattung. Durch Vorspannen des Seils werden die Schalter in ihren Betriebszustand versetzt. In diesem sind die Öffnerkontakte geschlossen und umgekehrt die Schließerkontakte geöffnet. Wenn dann am Seil gezogen wird oder es reißt, öffnen sich die Öffnerkontakte und die Schließerkontakte schließen sich. Soll der Notschalter im Anschluss wieder in den Betriebszustand versetzt werden, kann dies nur durch manuelle Entriegelung geschehen.