Der Sicherheitsrelaisbaustein AZS ist redundant aufgebaut. In beiden vorhandenen Kanälen befindet sich ein Sicherheitsrelais sowie ein Mikroprozessor mit den Kodierschaltern, die der Zeiteinstellung dienen. Die Freigabepfade werden von den in Reihe geschalteten Schließerkontakten der beiden Sicherheitsrelais gebildet. Die zwei kurzschlussfesten Transistor-Zusatzausgänge können zu Meldezwecken verwendet werden. Fällt die Motorschütze ab, werden die Eingänge des Zeitrelais aktiviert und die eingestellte Zeit wird gestartet. Ist diese abgelaufen, wird die Freigabe erteilt und die Spule der Sicherheitszuhaltung der Reihe AZM wird angesteuert. Im Anschluss kann die Schutzeinrichtung wieder geöffnet werden. Die AZS-Zeitrelais verfügen zudem über eine Integrierte Systemdiagnose (ISD), um eine schnelle und einfache Fehlererkennung sicherzustellen. Die Zeitrelais sind darüber hinaus mit verschiedenen Betriebsspannungen verfügbar.
In ihrem umfangreichen Onlinekatalog stellt die Schmersal Gruppe ausführliche Informationen zu sicheren Zeitrelais, Stillstandswächtern sowie diversen weiteren Produkten aus dem Bereich der sicheren Signalverarbeitung zur Verfügung. Auf diesem Gebiet entwickelt und fertigt das Unternehmen seit Jahrzehnten Sicherheitssysteme nach dem Grundsatz „Sicherheit mit System“.