Das Relais SRB 100DR eignet sich für die Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen wie etwa Befehlsgeräten und ist mit einem Sicherheitskontakt der STOP-Kategorie 0 ausgestattet. Das Gehäuse ist belüftet und aus Kunststoff sowie glasfaserverstärktem Thermoplast gefertigt. Dies ermöglicht eine Nutzung des Bausteins bei Umgebungstemperaturen zwischen -25 und +60 °C. Der Anschlussquerschnitt reicht von 0,25 bis maximal 2,5 mm².